Ograniczające zużycie prowadzenie systemów ręcznych

Ślizgacze profilowe norelem

           

Drzwi przesuwne, prowadnice do szuflad, listy prowadzące czy wózki ślizgowe – zakresy zastosowania ślizgaczy profilowych norelem są różnorodne. Korpus jest wykonany z cynkowego odlewu ciśnieniowego i umożliwia prowadzenie systemów ręcznych z profili aluminiowych z rowkiem 8 mm przy ograniczonym zużyciu.

Prowadnice ślizgowe z wieloma wózkami ślizgowymi powinny być projektowane jako połączenie łożyska stałego (forma F, ze śrubami M6) i łożyska przesuwnego (forma L, ze śrubami M5). W ten sposób kompensuje się tolerancje kształtu i zapewnia łatwą mobilność.